Termékek közzététele
AXOR Edge porter unit struc CN chr
AXOR Edge porter unit struc CN chr
    AXOR

    AXOR Edge porter unit struc CN chr

    AXOR Edge Porter unit with baton hand shower 2jet and shower hose - diamond cut
    Specifikáció
    • Surfaces: - 46521007 Chrome - 46521137 Polished Bronze - 46521307 Polished Red Gold - 46521337 Polished Black Chrome - 46521997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: baton hand shower, porter unit, shower holder, shower hose • integrated support function • metal • non-return valve: non-return valve • connection type: G ½ • minimum flow pressure: 2 bar • for shower hoses with cylindrical nut on both sides
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító46521007
    • TermékcsaládAXOR Edge
    • TermékcsoportWall outlet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)715
    • Szélesség (mm)159
    • Mélység (mm)58
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010905
    • ETIM-névShower connecting piece
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Ázsia
    Kína