Termékek közzététele
AXOR Edge therm conc4o struc CN ch
AXOR Edge therm conc4o struc CN ch
    AXOR

    AXOR Edge therm conc4o struc CN ch

    AXOR Edge Thermostatic module Select 610/100 for concealed installation for 4 functions - diamond cut
    Specifikáció
    • Surfaces: - 46721007 Chrome - 46721137 Polished Bronze - 46721307 Polished Red Gold - 46721337 Polished Black Chrome - 46721997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: Thermostatic module, shower holder, baton hand shower • 4 functions • Select push-button on/off control for 4 outlets • simultaneous use of several outlets • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • hose nut: for shower hoses with cylindrical nut on both sides • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • Thermostat is delivered with buttons hand shower, Waterfall, Rain large, Mono
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító46721007
    • TermékcsaládAXOR Edge
    • TermékcsoportShower thermostat
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-29
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011329
    • ETIM-névShower mixing tap
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Ázsia
    Kína