Termékek közzététele
AXOR Edge TH conc. w/shut-off v.chrome
AXOR Edge TH conc. w/shut-off v.chrome
    AXOR

    AXOR Edge TH conc. w/shut-off v.chrome

    AXOR Edge Thermostat for concealed installation with shut-off valve
    Specifikáció
    • Surfaces: - 46750020 Polished Chrome - 46750830 Polished Nickel - 46750930 Polished Brass - 46750000 Chrome - 46750130 Polished Bronze - 46750300 Polished Red Gold - 46750330 Polished Black Chrome - 46750990 Polished Gold Optic Specification: • 1 function • maximum flow rate at 3 bar: 26 l/min • thermostat cartridge, ceramic valves 90° • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító46750000
    • TermékcsaládAXOR Edge
    • TermékcsoportShower thermostat
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-04-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)172
    • Szélesség (mm)172
    • Mélység (mm)52
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)3.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011329
    • ETIM-névShower mixing tap
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia