Termékek közzététele
AXOR Edge shut-off v.conc.diamond cut chr.
AXOR Edge shut-off v.conc.diamond cut chr.
    AXOR

    AXOR Edge shut-off v.conc.diamond cut chr.

    AXOR Edge Shut-off valve for concealed installation - diamond cut
    Specifikáció
    • Surfaces: - 46771020 Polished Chrome - 46771830 Polished Nickel - 46771930 Polished Brass - 46771000 Chrome - 46771130 Polished Bronze - 46771300 Polished Red Gold - 46771330 Polished Black Chrome - 46771990 Polished Gold Optic Specification: • connection type: DN15 • 1 function
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító46771000
    • TermékcsaládAXOR Edge
    • TermékcsoportShut-off valves
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-04-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)56
    • Szélesség (mm)56
    • Mélység (mm)40
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)855
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011344
    • ETIM-névShut-off valve for sanitary devices
    • UNSPSC névValve parts or accessories
    • UNSPSC kód40141616
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 névWater Utility Distribution Valves
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia