Termékek közzététele
AXOR MyEdition Single lever basin mixer 70 with push-open waste set without plate 2 ticks
AXOR MyEdition Single lever basin mixer 70 with push-open waste set without plate 2 ticks
    AXOR

    AXOR MyEdition Single lever basin mixer 70 with push-open waste set without plate 2 ticks

    AXOR MyEdition Single lever basin mixer 70 with push-open waste set without plate 2 ticks
    Specifikáció
    • Surfaces: - 47015679 Matt Black - 47015009 Chrome - 47015359 Satin Black Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 70 • projection: 151 mm • spout height: 70 mm • spray type: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 3,8 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • with isolated water conduction - without contact with nickel and lead • push-open waste set G 1¼ • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító47015SGP
    • TermékcsaládAXOR MyEdition
    • TermékcsoportBasin mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-10-04
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)149
    • Szélesség (mm)82
    • Mélység (mm)200
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC010862
    • ETIM-névBath mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Ázsia
    Szingapúr