Termékek közzététele
AXOR MyEdition Single lever basin mixer 230 for wash bowls with push-open waste set
AXOR

AXOR MyEdition Single lever basin mixer 230 for wash bowls with push-open waste set

AXOR MyEdition Single lever basin mixer 230 for wash bowls with push-open waste set
Specifikáció
  • Surfaces: - 47020671 Matt Black/Black Glass - 47020001 Chrome/Mirror Glass - 47020351 Satin Black/Black Glass - 47020361 Satin Black / Brushed Bronze - 47020601 Chrome/Black Glass Specification: • ComfortZone 230 • projection: 196 mm • plate of glass made of safety glass • spray type: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • with isolated water conduction - without contact with nickel and lead • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • handle position on the side: top-side at the spout (generally suitable for wash bowls)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító47020USA
  • TermékcsaládAXOR MyEdition
  • TermékcsoportBasin mixers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-10-04
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)304
  • Szélesség (mm)82
  • Mélység (mm)245
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)3.7
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásSzelep
  • ETIM-kódEC010862
  • ETIM-névBath mixing tap
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada