Termékek közzététele
AXOR MyEdition 2-h.BM conc.chrome
AXOR MyEdition 2-h.BM conc.chrome
    AXOR

    AXOR MyEdition 2-h.BM conc.chrome

    AXOR MyEdition Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 221 mm
    Specifikáció
    • Surfaces: - 47060000 Chrome/Mirror Glass - 47060600 Chrome/Black Glass - 47060670 Matt Black/Black Glass - 47060350 Satin Black/Black Glass - 47060360 Satin Black / Brushed Bronze Specification: • consists of: single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted, plate, waste set • projection: 221 mm • plate of glass made of safety glass • spray type: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • with isolated water conduction - without contact with nickel and lead • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: basic set • connection dimension: DN15 • handle can be positioned on the right or left, depends on the basic set installation
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító47060000
    • TermékcsaládAXOR MyEdition
    • TermékcsoportBasin mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-04-01
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia