Termékek közzététele
AXOR MyEdition bath mixer freest.chrome
AXOR MyEdition bath mixer freest.chrome
    AXOR

    AXOR MyEdition bath mixer freest.chrome

    AXOR MyEdition Single lever bath mixer floor-standing
    Specifikáció
    • Surfaces: - 47440000 Chrome/Mirror Glass - 47440350 Satin Black/Black Glass - 47440360 Satin Black / Brushed Bronze - 47440600 Chrome/Black Glass Specification: • consists of: single lever bath mixer floor standing, plate, baton hand shower, shower hose, shower holder • 2 functions • projection: 196 mm • plate of glass made of safety glass • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: Rain, Mono • flow rate for bath spout at 3 bar: 20 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 13 l/min • Ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • non-return valve • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító47440000
    • TermékcsaládAXOR MyEdition
    • TermékcsoportBath mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-04-01
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)12.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC010862
    • ETIM-névBath mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia