Termékek közzététele
48030SGP AXOR One Basin mixer Select 260 for wash bowls with push-open waste set 2 ticks
48030SGP AXOR One Basin mixer Select 260 for wash bowls with push-open waste set 2 ticks
48030SGP AXOR One Basin mixer Select 260 for wash bowls with push-open waste set 2 ticks
    AXOR

    48030SGP AXOR One Basin mixer Select 260 for wash bowls with push-open waste set 2 ticks

    AXOR One Basin mixer Select 260 for wash bowls with push-open waste set 2 ticks
    Specifikáció
    • Surfaces: - 48030709 Matt White - 48030679 Matt Black - 48030009 Chrome Specification: • consists of: Basin mixer, waste set • ComfortZone 260 • projection: 165 mm • spout height: 265 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 3,5 l/min • Select cartridge with temperature control • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15 • cold water in middle position
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító48030SGP
    • TermékcsaládAXOR One
    • TermékcsoportBasin mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)351
    • Szélesség (mm)82
    • Mélység (mm)200
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC010862
    • ETIM-névBath mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Ázsia
    Szingapúr