Termékek közzététele
48050SGP AXOR One 3-hole basin mixer 170 with push-open waste set 2 ticks
48050SGP AXOR One 3-hole basin mixer 170 with push-open waste set 2 ticks
    AXOR

    48050SGP AXOR One 3-hole basin mixer 170 with push-open waste set 2 ticks

    AXOR One 3-hole basin mixer 170 with push-open waste set 2 ticks
    Specifikáció
    • Surfaces: - 48050709 Matt White - 48050679 Matt Black - 48050009 Chrome Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, waste set • ComfortZone 170 • projection: 140 mm • spout height: 169 mm • swivel range 120° • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 3,5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító48050SGP
    • TermékcsaládAXOR One
    • TermékcsoportBasin mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)246
    • Szélesség (mm)312
    • Mélység (mm)166
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC010862
    • ETIM-névBath mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Ázsia
    Szingapúr