Termékek közzététele
48060USA AXOR One 2-hole basin mixer Select 260 without waste set
48060USA AXOR One 2-hole basin mixer Select 260 without waste set
    AXOR

    48060USA AXOR One 2-hole basin mixer Select 260 without waste set

    AXOR One 2-hole basin mixer Select 260 without waste set
    Specifikáció
    • Surfaces:

      - 48060701 Matt White

      - 48060001 Chrome

      - 48060141 Brushed Bronze

      - 48060671 Matt Black

      - 48060341 Brushed Black Chrome

      - 48060251 Brushed Gold Optic

      - 48060821 Brushed Nickel

      Specification:

      • ComfortZone 260

      • projection: 165 mm

      • swivel range 120°

      • spray type: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min

      • Select cartridge with temperature control

      • temperature limitation adjustable

      • suitable for continuous flow water heaters

      • connection type: G ⅜ compression

      • flexible arrangement of control unit and spout possible

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító48060USA
    • TermékcsaládAXOR One
    • TermékcsoportBasin mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-28
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)13.9
    • Szélesség (hüvelyk)2
    • Mélység (hüvelyk)7.5
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (font)5.05
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC011328
    • ETIM-névWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada