Termékek közzététele
48060XXX AXOR One 2-hole basin mixer Select 260 with push-open waste set
48060XXX AXOR One 2-hole basin mixer Select 260 with push-open waste set
    AXOR

    48060XXX AXOR One 2-hole basin mixer Select 260 with push-open waste set

    AXOR One 2-hole basin mixer Select 260 with push-open waste set
    Specifikáció
    • Surfaces: - 48060700 Matt White - 48060000 Chrome - 48060670 Matt Black - 48060340 Brushed Black Chrome - 48060140 Brushed Bronze - 48060250 Brushed Gold Optic - 48060300 Polished Red Gold - 48060310 Brushed Red Gold - 48060330 Polished Black Chrome - 48060800 Stainless Steel Optic - 48060820 Brushed Nickel - 48060950 Brushed Brass - 48060990 Polished Gold Optic - 48060020 Polished Chrome - 48060260 Brushed Chrome - 48060830 Polished Nickel - 48060130 Polished Bronze - 48060930 Polished Brass Specification: • consists of: 2-hole basin mixer, waste set • ComfortZone 260 • projection: 165 mm • spout height: 267 mm • swivel range 120° • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • Select cartridge with temperature control • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • flexible arrangement of control unit and spout possible • the control unit needs approx. 20 cm space underneath the top
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító48060XXX
    • TermékcsaládAXOR One
    • TermékcsoportBasin mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)353
    • Szélesség (mm)52
    • Mélység (mm)191
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC010862
    • ETIM-névBath mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia