Termékek közzététele
48431USA AXOR One 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with lever handles
AXOR

48431USA AXOR One 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with lever handles

AXOR One 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with lever handles
Specifikáció
  • Surfaces:

    - 48431001 Chrome

    - 48431141 Brushed Bronze

    - 48431251 Brushed Gold Optic

    - 48431331 Polished Black Chrome

    - 48431341 Brushed Black Chrome

    - 48431671 Matt Black

    - 48431821 Brushed Nickel

    - 48431831 Polished Nickel

    - 48431951 Brushed Brass

    - 48431991 Polished Gold Optic

    Specification:

    • 1 function

    • projection: 220 mm

    • spray type mixer: normal spray

    • ceramic valves hot/cold 90°

    • connection dimension: DN15

    • connection type: basic set

    • wall-mounted

    • min. operating pressure: 1 bar

    • max. operating pressure: 10 bar

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító48431USA
  • TermékcsaládBath mixer
  • TermékcsoportAXOR One
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-07-10
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)60
  • Szélesség (hüvelyk)312
  • Mélység (hüvelyk)228
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (font)3.47
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásSzelep
  • ETIM-kódEC010862
  • ETIM-névBath mixing tap
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures