Termékek közzététele
48440AUS AXOR One null
48440AUS AXOR One null
    AXOR

    48440AUS AXOR One null

    AXOR One null
    Specifikáció
    • Surfaces: - 48440003 króm - 48440673 matt fekete Specification: • tartalmazza a következőket: egykaros szabadonálló kádcsaptelep, kézizuhany, zuhanycső, zuhanytartó • csatlakozás módja: alaptest • csaptelep vízsugár fajtája: normál vízsugár • kézizuhany vízsugár fajtája: PowderRain • kerámiabetét • állítható hőfokkorlátozó • átirányító automatikus visszaállítással • visszafolyásgátló
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító48440AUS
    • TermékcsaládAXOR One
    • TermékcsoportBath mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1059
    • Szélesség (mm)124
    • Mélység (mm)282
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)11.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC010862
    • ETIM-névBath mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Óceánia
    Ausztrália