Termékek közzététele
AXOR One Overhead shower 75 1jet EcoSmart with shower arm
AXOR One Overhead shower 75 1jet EcoSmart with shower arm
    AXOR

    AXOR One Overhead shower 75 1jet EcoSmart with shower arm

    AXOR One Overhead shower 75 1jet EcoSmart with shower arm
    Specifikáció
    • Surfaces: - 48490700 Matt White - 48490000 Chrome - 48490670 Matt Black - 48490340 Brushed Black Chrome - 48490950 Brushed Brass - 48490990 Polished Gold Optic - 48490250 Brushed Gold Optic - 48490140 Brushed Bronze - 48490300 Polished Red Gold - 48490310 Brushed Red Gold - 48490820 Brushed Nickel - 48490800 Stainless Steel Optic - 48490330 Polished Black Chrome - 48490020 Polished Chrome - 48490260 Brushed Chrome - 48490830 Polished Nickel - 48490130 Polished Bronze - 48490930 Polished Brass Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 73 mm • spray type: PowderRain • projection 116 mm • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • shower arm length 85 mm • maximum flow rate at 3 bar: 8,7 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 8,7 l/min • function from: 6,3 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • overhead shower removable for cleaning • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító48490XXX
    • TermékcsaládAXOR One
    • TermékcsoportOverhead showers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)128
    • Szélesség (mm)73
    • Mélység (mm)143
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)580
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011383
    • ETIM-névShower head
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia