Termékek közzététele
48655XXX AXOR One Affusion pipe set
48655XXX AXOR One Affusion pipe set
    AXOR

    48655XXX AXOR One Affusion pipe set

    AXOR One Affusion pipe set

    Specifikáció
    • Surfaces:

      - 48655000 Chrome

      - 48655140 Brushed Bronze

      - 48655250 Brushed Gold Optic

      - 48655300 Polished Red Gold

      - 48655310 Brushed Red Gold

      - 48655330 Polished Black Chrome

      - 48655340 Brushed Black Chrome

      - 48655800 Stainless Steel Optic

      - 48655820 Brushed Nickel

      - 48655950 Brushed Brass

      - 48655990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: bidette hand shower, shower holder, textile shower hose

      • maximum flow rate at 3 bar: 13 l/min

      • operating pressure: min. 1 bar/max. 10 bar

      • suitable for cold water connection

      • Laminar spray with spray former

      • spray is not enriched with air

      • shower hose with cylindrical nut on both ends

        • pivot connector prevents hose from tangling

          • shower hose length: 2000 mm

          • connection type: G ½

          • with non-return valve

          • integrated support function

          • wall supports of metal

          • wall mounting: screw fastening

          • rinseable filter washer

          • not intrinsically safe against backflow

        Műszaki specifikáció
        • Egyedi azonosító48655XXX
        • TermékcsaládAffusion pipe
        • TermékcsoportAXOR One
        • TípusObjektum (egy termék)
        • Megjelenés dátuma2025-07-09
        • Verziószám1
        • Magasság (mm)215.5
        • Szélesség (mm)59
        • Mélység (mm)75
        Kapcsolódó adatok
        • Tervezés helyeNémetország
        • Gyártás helyeNémetország
        • Nettó tömeg (kg)1.42
        Besorolások
        • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
        • IFC besorolásHigiéniai terminál
        • ETIM-kódEC010161
        • ETIM-névHand shower
        • UNSPSC névShowers
        • UNSPSC kód30181503
        • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
        • Uniclass 2015 leírásShower heads
        • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
        • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
        • OmniClass szám23-31 17 00
        • OmniClass névShowers
        • CSI UniFormat II kódD2010
        • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures