Termékek közzététele
48040XXX AXOR One 3-hole basin mixer 170 with cross handles and push-open waste set
48040XXX AXOR One 3-hole basin mixer 170 with cross handles and push-open waste set
    AXOR

    48040XXX AXOR One 3-hole basin mixer 170 with cross handles and push-open waste set

    AXOR One 3-hole basin mixer 170 with cross handles and push-open waste set
    Specifikáció
    • Surfaces: - 48040000 Chrome - 48040140 Brushed Bronze - 48040250 Brushed Gold Optic - 48040300 Polished Red Gold - 48040310 Brushed Red Gold - 48040330 Polished Black Chrome - 48040340 Brushed Black Chrome - 48040670 Matt Black - 48040700 Matt White - 48040800 Stainless Steel Optic - 48040820 Brushed Nickel - 48040950 Brushed Brass - 48040990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, waste set • ComfortZone: 170 • projection: 140 mm • spout height: 169 mm • handle variant: lever handle • swivel range 120° • spray type: normal spray • ceramic valves hot/cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ hose connections • connection dimension: DN15
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító48040XXX
    • TermékcsaládBasin mixer
    • TermékcsoportAXOR One
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-07-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)246
    • Szélesség (mm)312
    • Mélység (mm)166
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.29
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC011328
    • ETIM-névWashbasin mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures