Termékek közzététele
48780CHN AXOR One Porter unit round
48780CHN AXOR One Porter unit round
    AXOR

    48780CHN AXOR One Porter unit round

    AXOR One Porter unit round
    Specifikáció
    • Surfaces:

      - 48780007 Chrome

      - 48780147 Brushed Bronze

      - 48780257 Brushed Gold Optic

      - 48780307 Polished Red Gold

      - 48780317 Brushed Red Gold

      - 48780337 Polished Black Chrome

      - 48780347 Brushed Black Chrome

      - 48780677 Matt Black

      - 48780807 Stainless Steel Optic

      - 48780827 Brushed Nickel

      - 48780957 Brushed Brass

      - 48780997 Polished Gold Optic

      Specification:

      • for shower hoses with conical nut

      • integrated support function

      • metal

      • connection type: G ½

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító48780CHN
    • TermékcsaládPorter unit
    • TermékcsoportAXOR One
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-07-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)67
    • Szélesség (mm)67
    • Mélység (mm)84
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.92
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010905
    • ETIM-névShower connecting piece
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Ázsia
    Kína