Termékek közzététele
48791USA AXOR One Shower set 75 1jet 2.5 GPM with wall connection
48791USA AXOR One Shower set 75 1jet 2.5 GPM with wall connection
    AXOR

    48791USA AXOR One Shower set 75 1jet 2.5 GPM with wall connection

    AXOR One Shower set 75 1jet 2.5 GPM with wall connection
    Specifikáció
    • Surfaces:

      - 48791701 Matt White

      - 48791001 Chrome

      - 48791141  Brushed Bronze

      - 48791671 Matt Black

      - 48791341 Brushed Black Chrome

      - 48791251 Brushed Gold Optic

      - 48791821 Brushed Nickel

      Specification:

      • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider, wall connector

      • shower head size: 72,5 mm

      • spray type: PowderRain

      • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min

      • shower hose with conical nut on both ends

      • pivot connector prevent hose from tangling

      • wall mounting: screw fastening

      • wall supports of metal

      • stand pipe length: 965 mm

      • shower bar diameter: 25 mm

      • profile stand pipe: round 

      • Shower hose with conical nut on both ends
      • pivot connector prevents hose from tangling

      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosító48791USA
      • TermékcsaládAXOR One
      • TermékcsoportWallbar sets
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2022-09-28
      • Verziószám1
      • Magasság (hüvelyk)38
      • Szélesség (hüvelyk)4.13
      • Mélység (hüvelyk)8.66
      Kapcsolódó adatok
      • Tervezés helyeNémetország
      • Gyártás helyeNémetország
      • Nettó tömeg (font)5.53
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
      • IFC besorolásHigiéniai terminál
      • ETIM-kódEC010109
      • ETIM-névSliding rod combination
      • UNSPSC névShowers
      • UNSPSC kód30181503
      • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
      • Uniclass 2015 leírásShower heads
      • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
      • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
      • OmniClass szám23-31 17 00
      • OmniClass névShowers
      • CSI UniFormat II kódD2010
      • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

      Termék elérhetősége

      Észak-Amerika
      Egyesült Államok
      Kanada