Termékek közzététele
48791XXX AXOR One Shower set 75 1jet EcoSmart with wall connection
48791XXX AXOR One Shower set 75 1jet EcoSmart with wall connection
48791XXX AXOR One Shower set 75 1jet EcoSmart with wall connection
    AXOR

    48791XXX AXOR One Shower set 75 1jet EcoSmart with wall connection

    AXOR One Shower set 75 1jet EcoSmart with wall connection
    Specifikáció
    • Surfaces:

      - 48791700 Matt White

      - 48791000 Chrome

      - 48791670 Matt Black

      - 48791340 Brushed Black Chrome

      - 48791950 Brushed Brass

      - 48791990 Polished Gold Optic

      - 48791250 Brushed Gold Optic

      - 48791140 Brushed Bronze

      - 48791300 Polished Red Gold

      - 48791310 Brushed Red Gold

      - 48791820 Brushed Nickel

      - 48791800 Stainless Steel Optic

      - 48791330 Polished Black Chrome

      - 48791020 Polished Chrome

      - 48791260 Brushed Chrome

      - 48791830 Polished Nickel

      - 48791130 Polished Bronze

      - 48791930 Polished Brass

      Specification:

      • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider, wall connector

      • shower head size: 73 mm

      • spray type: PowderRain

      • maximum flow rate at 3 bar: 9,1 l/min

      • minimum flow pressure: 0,8 bar

      • shower hose with conical nut on both ends

      • pivot connector prevent hose from tangling

      • wall mounting: screw fastening

      • wall supports of metal

      • stand pipe length: 965.0 mm

      • shower bar diameter: 25 mm

      • profile stand pipe: round

      • drilling distance 929 mm

      shower hose with conical nut on both ends

      • pivot connector prevents hose from tangling
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító48791XXX
    • TermékcsaládAXOR One
    • TermékcsoportWallbar sets
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)965
    • Szélesség (mm)105
    • Mélység (mm)291
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010109
    • ETIM-névSliding rod combination
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures