Termékek közzététele
49043SGP AXOR Citterio C Single lever basin mixer 125 with CoolStart and push-open waste set - cubic cut 3 ticks
49043SGP AXOR Citterio C Single lever basin mixer 125 with CoolStart and push-open waste set - cubic cut 3 ticks
    AXOR

    49043SGP AXOR Citterio C Single lever basin mixer 125 with CoolStart and push-open waste set - cubic cut 3 ticks

    AXOR Citterio C Single lever basin mixer 125 with CoolStart and push-open waste set - cubic cut 3 ticks
    Specifikáció
    • Surfaces: - 49043009 Chrome - 49043149 Brushed Bronze - 49043259 Brushed Gold Optic - 49043309 Polished Red Gold - 49043319 Brushed Red Gold - 49043339 Polished Black Chrome - 49043349 Brushed Black Chrome - 49043679 Matt Black - 49043809 Stainless Steel Optic - 49043829 Brushed Nickel - 49043959 Brushed Brass - 49043999 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone: 125 • projection: 135 mm • spout height: 125 mm • handle variant: lever handle • spray type: normal spray • ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • cold water in basic handle position
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító49043SGP
    • TermékcsaládBasin mixer
    • TermékcsoportAXOR Citterio C
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-05-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)180
    • Szélesség (mm)48
    • Mélység (mm)179
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.35
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC010862
    • ETIM-névBath mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Ázsia