Termékek közzététele
49050CHN AXOR Citterio C Single lever basin mixer 250 with CoolStart and waste set
49050CHN AXOR Citterio C Single lever basin mixer 250 with CoolStart and waste set
    AXOR

    49050CHN AXOR Citterio C Single lever basin mixer 250 with CoolStart and waste set

    AXOR Citterio C Single lever basin mixer 250 with CoolStart and waste set
    Specifikáció
    • Surfaces: - 49050007 Chrome - 49050147 Brushed Bronze - 49050257 Brushed Gold Optic - 49050307 Polished Red Gold - 49050317 Brushed Red Gold - 49050337 Polished Black Chrome - 49050347 Brushed Black Chrome - 49050677 Matt Black - 49050807 Stainless Steel Optic - 49050827 Brushed Nickel - 49050957 Brushed Brass - 49050997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone: 250 • projection: 158 mm • spout height: 250 mm • handle variant: lever handle • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15 • cold water in basic handle position
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító49050CHN
    • TermékcsaládBasin mixer
    • TermékcsoportAXOR Citterio C
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-05-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)305
    • Szélesség (mm)48
    • Mélység (mm)204
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.78
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC010862
    • ETIM-névBath mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Ázsia