Termékek közzététele
49050USA AXOR Citterio C Single lever basin mixer 250 with CoolStart and waste set
49050USA AXOR Citterio C Single lever basin mixer 250 with CoolStart and waste set
    AXOR

    49050USA AXOR Citterio C Single lever basin mixer 250 with CoolStart and waste set

    AXOR Citterio C Single lever basin mixer 250 with CoolStart and waste set
    Specifikáció
    • Surfaces:

      - 49050001 Chrome

      - 49050141 Brushed Bronze

      - 49050251 Brushed Gold Optic

      - 49050331 Polished Black Chrome

      - 49050341 Brushed Black Chrome

      - 49050671 Matt Black

      - 49050801 Stainless Steel Optic

      - 49050821 Brushed Nickel

      - 49050831 Polished Nickel

      - 49050951 Brushed Brass

      - 49050991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: single lever basin mixer, waste set

      • ComfortZone: 250

      • projection: 158 mm

      • spout height: 10 Inch

      • handle variant: lever handle

      • spray type: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min

      • ceramic cartridge

      • suitable for continuous flow water heaters

      • pop-up waste set G 1¼

      • connection type: G ⅜ connections

      • connection dimension: DN15

      • cold water in basic handle position

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító49050USA
    • TermékcsaládBasin mixer
    • TermékcsoportAXOR Citterio C
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-05-23
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)12
    • Szélesség (hüvelyk)1.9
    • Mélység (hüvelyk)8
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (font)3.48
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC010862
    • ETIM-névBath mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets