Termékek közzététele
49051SGP AXOR Citterio C Single lever basin mixer 250 with CoolStart and waste set - cubic cut 2 ticks
49051SGP AXOR Citterio C Single lever basin mixer 250 with CoolStart and waste set - cubic cut 2 ticks
    AXOR

    49051SGP AXOR Citterio C Single lever basin mixer 250 with CoolStart and waste set - cubic cut 2 ticks

    AXOR Citterio C Single lever basin mixer 250 with CoolStart and waste set - cubic cut 2 ticks
    Specifikáció
    • Surfaces:

      - 49051009 Chrome

      - 49051149 Brushed Bronze

      - 49051319 Brushed Red Gold

      - 49051339 Polished Black Chrome

      - 49051349 Brushed Black Chrome

      - 49051679 Matt Black

      - 49051809 Stainless Steel Optic

      - 49051829 Brushed Nickel

      - 49051831 Polished Nickel

      - 49051959 Brushed Brass

      - 49051999 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: single lever basin mixer, waste set

      • ComfortZone: 250

      • projection: 158 mm

      • spout height: 250 mm

      • handle variant: lever handle

      • spray type: normal spray

      • ceramic cartridge

      • suitable for continuous flow water heaters

      • pop-up waste set G 1¼

      • connection type: G ⅜ connections

      • connection dimension: DN15

      • cold water in basic handle position

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító49051SGP
    • TermékcsaládBasin mixer
    • TermékcsoportAXOR Citterio C
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-05-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)305
    • Szélesség (mm)48
    • Mélység (mm)204
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.75
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC010862
    • ETIM-névBath mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Ázsia
    Szingapúr