Termékek közzététele
49070CHN AXOR Citterio C 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 195 mm
49070CHN AXOR Citterio C 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 195 mm
    AXOR

    49070CHN AXOR Citterio C 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 195 mm

    AXOR Citterio C 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 195 mm
    Specifikáció
    • Surfaces: - 49070007 Chrome - 49070147 Brushed Bronze - 49070257 Brushed Gold Optic - 49070307 Polished Red Gold - 49070317 Brushed Red Gold - 49070337 Polished Black Chrome - 49070347 Brushed Black Chrome - 49070677 Matt Black - 49070807 Stainless Steel Optic - 49070827 Brushed Nickel - 49070957 Brushed Brass - 49070997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set • projection: 193 mm • handle variant: lever handle • spray type: normal spray • ceramic valves hot/cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: basic set • connection dimension: DN15
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító49070CHN
    • TermékcsaládBasin mixer
    • TermékcsoportAXOR Citterio C
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-05-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)60
    • Szélesség (mm)312
    • Mélység (mm)216
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.69
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC010862
    • ETIM-névBath mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Ázsia