Termékek közzététele
49111CHN AXOR Citterio C Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 195 mm - cubic cut
49111CHN AXOR Citterio C Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 195 mm - cubic cut
    AXOR

    49111CHN AXOR Citterio C Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 195 mm - cubic cut

    AXOR Citterio C Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 195 mm - cubic cut
    Specifikáció
    • Surfaces: - 49111007 Chrome - 49111147 Brushed Bronze - 49111257 Brushed Gold Optic - 49111307 Polished Red Gold - 49111317 Brushed Red Gold - 49111337 Polished Black Chrome - 49111347 Brushed Black Chrome - 49111677 Matt Black - 49111807 Stainless Steel Optic - 49111827 Brushed Nickel - 49111957 Brushed Brass - 49111997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set • projection: 193 mm • handle variant: lever handle • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: basic set • connection dimension: DN15 • handle can be positioned on the right or left, depending on the basic set installation
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító49111CHN
    • TermékcsaládBasin mixer
    • TermékcsoportAXOR Citterio C
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-05-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)113
    • Szélesség (mm)168
    • Mélység (mm)216
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.45
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC010862
    • ETIM-névBath mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Ázsia