Termékek közzététele
49211USA AXOR Citterio C Single lever bidet mixer with pop-up waste set - cubic cut
49211USA AXOR Citterio C Single lever bidet mixer with pop-up waste set - cubic cut
    AXOR

    49211USA AXOR Citterio C Single lever bidet mixer with pop-up waste set - cubic cut

    AXOR Citterio C Single lever bidet mixer with pop-up waste set - cubic cut
    Specifikáció
    • Surfaces:

      - 49211001 Chrome

      - 49211141 Brushed Bronze

      - 49211251 Brushed Gold Optic

      - 49211331 Polished Black Chrome

      - 49211341 Brushed Black Chrome

      - 49211671 Matt Black

      - 49211801 Stainless Steel Optic

      - 49211821 Brushed Nickel

      - 49211831 Polished Nickel

      - 49211951 Brushed Brass

      - 49211991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: single lever bidet mixer, waste set

      • projection: 113 mm

      • spout height: 4 Inch

      • ball-pivot joint

      • spray type: laminar spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 5,8 l/min

      • ceramic cartridge

      • suitable for continous flow water heaters

      • pop-up waste set G 1¼

      • connection type: G ⅜ connections

      • connection dimension: DN15

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító49211USA
    • TermékcsaládBidet mixer
    • TermékcsoportAXOR Citterio C
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-05-23
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)5.25
    • Szélesség (hüvelyk)1.9
    • Mélység (hüvelyk)5.38
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (font)3.04
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC010888
    • ETIM-névBidet mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets