Termékek közzététele
49410USA AXOR Citterio C Bath spout
49410USA AXOR Citterio C Bath spout
    AXOR

    49410USA AXOR Citterio C Bath spout

    AXOR Citterio C Bath spout
    Specifikáció
    • Surfaces:

      - 49410001 Chrome

      - 49410141 Brushed Bronze

      - 49410251 Brushed Gold Optic

      - 49410331 Polished Black Chrome

      - 49410341 Brushed Black Chrome

      - 49410671 Matt Black

      - 49410801 Stainless Steel Optic

      - 49410821 Brushed Nickel

      - 49410831 Polished Nickel

      - 49410951 Brushed Brass

      - 49410991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • 1 function

      • projection: 222 mm

      • maximum flow rate at 3 bar: 22 l/min

      • connection dimension: DN20

      • spray type: normal spray

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító49410USA
    • TermékcsaládBath spout
    • TermékcsoportAXOR Citterio C
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-05-23
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)2.3
    • Szélesség (hüvelyk)2.3
    • Mélység (hüvelyk)9.5
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (font)2.03
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC011421
    • ETIM-névOutlet for sanitary taps
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets