Termékek közzététele
49430USA AXOR Citterio C 3-hole bath mixer with sBox
49430USA AXOR Citterio C 3-hole bath mixer with sBox
    AXOR

    49430USA AXOR Citterio C 3-hole bath mixer with sBox

    AXOR Citterio C 3-hole bath mixer with sBox
    Specifikáció
    • Surfaces:

      - 49430001 Chrome

      - 49430141 Brushed Bronze

      - 49430251 Brushed Gold Optic

      - 49430331 Polished Black Chrome

      - 49430341 Brushed Black Chrome

      - 49430671 Matt Black

      - 49430801 Stainless Steel Optic

      - 49430821 Brushed Nickel

      - 49430831 Polished Nickel

      - 49430951 Brushed Brass

      - 49430991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: 3-hole rim mounted single lever bath mixer, baton hand shower, shower holder

      • 2 functions

      • projection: 155 mm

      • spray type mixer: normal spray

      • spray type hand shower: Rain, Mono

      • maximum pull-out length of hand shower: 1,40 m

      • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance

      • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min

      • flow rate of hand shower at 3 bar: 6,3 l/min

      • ceramic cartridge

      • temperature limitation adjustable

      • non-return valve

      • suitable for continous flow water heaters

      • connection dimension: DN15

      • connection type: basic set

      • installation on bath rim

      • min. operating pressure: 1 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

      • removable for service at any time

      • no additional maintenance opening required

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító49430USA
    • TermékcsaládBath mixer
    • TermékcsoportAXOR Citterio C
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-05-23
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)9.1
    • Szélesség (hüvelyk)22.6
    • Mélység (hüvelyk)8.4
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (font)11.39
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC010862
    • ETIM-névBath mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada