Termékek közzététele
49431XXX AXOR Citterio C 3-hole rim mounted single lever bath mixer with sBox - cubic cut
49431XXX AXOR Citterio C 3-hole rim mounted single lever bath mixer with sBox - cubic cut
    AXOR

    49431XXX AXOR Citterio C 3-hole rim mounted single lever bath mixer with sBox - cubic cut

    AXOR Citterio C 3-hole rim mounted single lever bath mixer with sBox - cubic cut
    Specifikáció
    • Surfaces: - 49431000 Chrome - 49431140 Brushed Bronze - 49431250 Brushed Gold Optic - 49431300 Polished Red Gold - 49431310 Brushed Red Gold - 49431330 Polished Black Chrome - 49431340 Brushed Black Chrome - 49431670 Matt Black - 49431800 Stainless Steel Optic - 49431820 Brushed Nickel - 49431950 Brushed Brass - 49431990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole rim mounted single lever bath mixer, baton hand shower, shower holder • 2 functions • projection: 155 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: Rain, Mono • maximum pull-out length of hand shower: 1.45 m • maximum pull-out length of hand shower: 1,45 m • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance • maximum flow rate at 3 bar: 22 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 22 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 13 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • non-return valve • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • installation on bath rim • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító49431XXX
    • TermékcsaládBath mixer
    • TermékcsoportAXOR Citterio C
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-05-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)231
    • Szélesség (mm)575
    • Mélység (mm)211
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)5.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC010862
    • ETIM-névBath mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures