Termékek közzététele
49482USA AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted
49482USA AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted
    AXOR

    49482USA AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted

    AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted
    Specifikáció
    • Surfaces:

      - 49482001 Chrome

      - 49482141 Brushed Bronze

      - 49482251 Brushed Gold Optic

      - 49482331 Polished Black Chrome

      - 49482341 Brushed Black Chrome

      - 49482671 Matt Black

      - 49482801 Stainless Steel Optic

      - 49482821 Brushed Nickel

      - 49482831 Polished Nickel

      - 49482951 Brushed Brass

      - 49482991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • 1 function

      • projection: 222 mm

      • spray type mixer: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min

      • ceramic valves hot/cold 90°

      • connection type: basic set

      • wall-mounted

      • min. operating pressure: 1 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

      • no additional maintenance opening required

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító49482USA
    • TermékcsaládBath mixer
    • TermékcsoportAXOR Citterio C
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-05-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2.38
    • Szélesség (mm)12.3
    • Mélység (mm)9.5
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC010862
    • ETIM-névBath mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets