Termékek közzététele
49626USA AXOR Citterio C Porter unit 120/120 softsquare with baton hand shower 2jet 2.5 GPM and textile shower hose
49626USA AXOR Citterio C Porter unit 120/120 softsquare with baton hand shower 2jet 2.5 GPM and textile shower hose
    AXOR

    49626USA AXOR Citterio C Porter unit 120/120 softsquare with baton hand shower 2jet 2.5 GPM and textile shower hose

    AXOR Citterio C Porter unit 120/120 softsquare with baton hand shower 2jet 2.5 GPM and textile shower hose
    Specifikáció
    • Surfaces:

      - 49626001 Chrome

      - 49626141 Brushed Bronze

      - 49626251 Brushed Gold Optic

      - 49626331 Polished Black Chrome

      - 49626341 Brushed Black Chrome

      - 49626671 Matt Black

      - 49626801 Stainless Steel Optic

      - 49626821 Brushed Nickel

      - 49626831 Polished Nickel

      - 49626951 Brushed Brass

      - 49626991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: porter unit, baton hand shower, shower holder, shower hose

      • shower head size: 68 x 24 mm

      • integrated support function

      • spray type: Rain, Mono

      • maximum flow rate at 3 bar: 10 l/min

      • for shower hoses with conical or cylindrical nut on both sides

      • with non-return valve

      • wall mounting: screw fastening

      • rinseable screen seal

      • rinseable filter washer
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító49626USA
    • TermékcsaládPorter unit
    • TermékcsoportAXOR Citterio C
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-04-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)7.75
    • Szélesség (mm)4.75
    • Mélység (mm)3.2
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.56
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010161
    • ETIM-névHand shower
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures