Termékek közzététele
AXOR angle valve with cover chrome
AXOR angle valve with cover chrome
    AXOR

    AXOR angle valve with cover chrome

    AXOR Angle valve with cover outlet G 3/8
    Specifikáció
    • Surfaces: - 51307000 Chrome - 51307020 Polished Chrome - 51307130 Polished Bronze - 51307140 Brushed Bronze - 51307250 Brushed Gold Optic - 51307260 Brushed Chrome - 51307300 Polished Red Gold - 51307310 Brushed Red Gold - 51307330 Polished Black Chrome - 51307340 Brushed Black Chrome - 51307800 Stainless Steel Optic - 51307820 Brushed Nickel - 51307830 Polished Nickel - 51307930 Polished Brass - 51307950 Brushed Brass - 51307990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: angle valve, cover • connection dimension entry: G ½ • connection dimension outlet: G ⅜ • packaging unit: 1 piece
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító51307000
    • TermékcsaládAXOR
    • TermékcsoportSiphons/Angle valves
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-01-15
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)200
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Egészségügyi
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC011344
    • ETIM-névShut-off valve for sanitary devices
    • UNSPSC névTraps and strainers
    • UNSPSC kód401425
    • Uniclass 2015 kódPr_65_54
    • Uniclass 2015 leírásValve products
    • CSI MasterFormat 2014 kód33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 névWater Utility Distribution Valves
    • OmniClass szám23-27 37 00
    • OmniClass névLiquid Traps
    • CSI UniFormat II kódD20
    • CSI Uniformat II névPLUMBING

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia