Termékek közzététele
AXOR angle valve E DN15xDN15
AXOR angle valve E DN15xDN15
    AXOR

    AXOR angle valve E DN15xDN15

    AXOR Angle valve E outlet G 1/2
    Specifikáció
    • Surfaces: - 51309000 Chrome Specification: • connection dimension entry: G ½ • connection dimension outlet: G ½ • packaging unit: 1 piece
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító51309000
    • TermékcsaládAXOR
    • TermékcsoportSiphons/Angle valves
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-01-15
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)122
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Egészségügyi
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC011344
    • ETIM-névShut-off valve for sanitary devices
    • UNSPSC névTraps and strainers
    • UNSPSC kód401425
    • Uniclass 2015 kódPr_65_54
    • Uniclass 2015 leírásValve products
    • CSI MasterFormat 2014 kód33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 névWater Utility Distribution Valves
    • OmniClass szám23-27 37 00
    • OmniClass névLiquid Traps
    • CSI UniFormat II kódD20
    • CSI Uniformat II névPLUMBING

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia