Termékek közzététele
NAZAR WALL 30 fali lámpa

NAZAR WALL 30 fali lámpa

A NAZAR WALL 30 fali lámpa az AZzardo-tól egy olyan fali lámpa, amely időtlen, sokoldalú dizájnt visz otthonába. Kiegyensúlyozott arányaival és letisztult részleteivel könnyedén illeszkedik a modern terekbe. Ideális hálószobába vagy dolgozószobába, gyönyörűen mutat látványos darabként, miközben könnyed és letisztult megjelenést biztosít. Használd energiatakarékos LED fényforrásokkal az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében, és válaszd ki a kívánt hangulathoz illő színhőmérsékletű izzót. A fokozott vezérlés érdekében kombinálj egy szabályozható fényerőű izzót egy kompatibilis fényerőszabályzóval (ahol alkalmazható), hogy finomhangolhasd a fényerőt az irodai világítástól a meghitt estékig.
Specifikáció
  • Méretek Fali talp hossza [cm]: 12 Termék hossza [cm]: 30 Fali talp szélessége [cm]: 3 Lámpabúra szélessége [cm]: 5 Fali talp magassága [cm]: 12 Lámpabúra magassága [cm]: 30 Termék magassága [cm]: 30 Termék szélessége [cm]: 9 9 Lámpabúra hossza [cm]: 30 Anyagok és színek Díszítő szín: Sárgaréz Fali talp színe: Sárgaréz Domináns szín: Borostyán Díszítő anyag: Alumínium Domináns anyag: Üveg Díszítő felület: Szálcsiszolt Fő felület: Fényes Lámpabúra színe: Borostyán Alapvető információk Típus: Fali lámpa Fényforrás típusa: integrált LED Energiaosztály: G Védelmi osztály: IP20 Maximális teljesítmény: 11W Specifikáció Fényforrások száma: 1 Lumen [lm]: 158 Okosalkalmazás: Nem Bluetooth átjáró: Nem CCT: Nem CRI [Ra]: ≥ 80 Mozgásérzékelő: Nem Sugárszög: 52° Ütésállósági osztály: 2 Feszültség: 230V BT kezelőpanel: Nem RGB: Nem Fényerő-szabályozás: Igen Távirányító: Nem Beállítás: Nem Színhőmérséklet [K]: 3191 Csomagolás Bruttó tömeg [kg]: 2,4 Nettó tömeg [kg]: 1,8 Doboz szélessége 1 [cm]: 35 Doboz magassága 1 [cm]: 15 Doboz mélysége 1 [cm]: 35,5
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAZ6530
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-31
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető