Termékek közzététele
Color Legend 3 Sconce
Color Legend 3 Sconce
Color Legend 3 Sconce
Color Legend 3 Sconce
Color Legend 3 Sconce
Color Legend 3 Sconce
Color Legend 3 Sconce
    Dutton Brown

    Color Legend 3 Sconce

    The Color Legend 3 Sconce offers a contemporary take on classic globe lighting, featuring precision-engineered CNC-machined parts paired with a minimalist aluminum body. Its clean yet sculptural design and three globe lights positioned on curved arms make it ideal for nesting above items such as mirrors or art in residential, commercial, or hospitality spaces.

    Available in brass, nickel, and black finishes and a variety of 13 colors, the fixture is perfect for adding personality to bathrooms, living areas, or retail environments.

    Specifikáció
    • Dimensions

      Length: 23", Height: 10.5", Depth: 7.5", Backplate: 5", Globe: 6"

      Weight

      5 lb

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on a compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      Three medium (E26) base sockets.

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulbs not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in the United States and Canada.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócolor-legend-3-wall-sconce-lighting
    • TermékcsaládLighting
    • TermékcsoportSconces
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-08-22
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)10.5
    • Szélesség (hüvelyk)23.5
    • Mélység (hüvelyk)7.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)23
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada