Méretek
Fali talp hossza [cm]: 21
Termék hossza [cm]: 21
Fali talp magassága [cm]: 10
Lámpabúra magassága [cm]: 12,5
Lámpabúra hossza [cm]: 17,8
Fali talp szélessége [cm]: 3,9 /12
Lámpabúra szélessége [cm]: 3
Termék szélessége [cm]: min. 12 max. 16,5
Termék magassága [cm]: min. 10 max. 14
Anyagok és színek
Fal alap színe: Fekete
Domináns szín: Fekete
Diferenciálanyag: PVC
Domináns anyag: Alumínium
Kiemelkedő felület: Matt
Lámpabúra színe: Fekete
Specifikáció
Azzardo Smart App: Nem
Bluetooth Gateway: Nem
CCT: Igen
Mozgásérzékelő: Nem
Ütésállósági osztály: 1
Fényforrások száma: 1
Feszültség: 230V
Eltérítés: 350°
Vezérlési lehetőségek: CCT
BT vezérlőpanel: Nem
RGB: Nem
Fényerő-szabályozás: Nem
Távirányító: Nem
Színhőmérséklet [K]: 3000 / 4000 / 6000
Vezérlés típusa > Minden típushoz: CCT kapcsoló
Beállítás: Igen
Alapvető információk
Energiaosztály: G
Védelmi osztály: IP54
Maximális teljesítmény: 21 W
Fényforrás típusa: integrált LED
Csomagolás
Bruttó tömeg [kg]: 1,4
Nettó tömeg [kg]: 1,3
Doboz magassága 1 [cm]: 12,5
Doboz mélysége 1 [cm]: 19
Doboz szélessége 1 [cm]: 23