Termékek közzététele
SPARK WAVES FÜGCSŐ 120 CCT DIMM GO függőlámpa

SPARK WAVES FÜGCSŐ 120 CCT DIMM GO függőlámpa

Ismerkedjen meg a SPARK WAVES PENDANT 120 CCT DIMM GO függőlámpával: egy elegáns függőlámpa, amelyet a nyitott terek megbízható világítására terveztek. Alumíniumból készült, fényes arany bevonattal, letisztult, minimalista sziluettje érdekében. A világítást egy integrált LED modul biztosítja, amely 68 W-os, 4465 lm-es, 3000-4000 K-es, CRI ≥ 80-as, 76°-os sugárzási szöggel és 230 V-os tápellátással rendelkezik. Praktikus részletek: IP20-as védelem, állítható pozicionálás, 2 fénypont és kb. 25 cm széles × min. 80 max. 160 cm magas. Kiválóan alkalmas lakossági és szerződéses projektekhez, ahol a stílusnak és a hatékonyságnak együtt kell járnia. Termékkód: AZ6563.
Specifikáció
  • Méretek

    Termék hossza [cm]: 120

    Mennyezeti talp szélessége [cm]: 8 / 10

    Mennyezeti talp magassága [cm]: 4

    Termék szélessége [cm]: 25

    Mennyezeti talp hossza [cm]: 28 / 30

    Lámpabúra hossza [cm]: 2x 120

    Lámpabúra szélessége [cm]: 25 / 2x 7,5

    Lámpabúra magassága [cm]: 21 / 2x 3

    Termék magassága [cm]: min. 80 max. 160

    Anyagok és színek

    Kiegészítő szín: Átlátszó

    Mennyezeti alap színe: Arany

    Domináns szín: Arany

    Kiegészítő anyag: Üveg

    Domináns anyag: Alumínium

    Kiegészítő felület: Fényes

    Kiemelkedő felület: Fényes

    Lámpabúra színe: Átlátszó

    Alapvető információk

    Típus: Függesztett lámpa

    Energiaosztály: G

    Védelmi osztály: IP20

    Maximális teljesítmény: 68W

    Fényforrás típusa: integrált LED

    Specifikáció

    Okosalkalmazás: Nem

    Bluetooth átjáró: Nem

    CCT: Igen

    CRI [Ra]: ≥ 80

    Mozgásérzékelő: Nem

    Sugárszög: 76°

    Ütésállósági osztály: 2

    Fényforrások száma: 2

    Feszültség: 230V

    Vezérlési lehetőségek: Távirányító

    RGB: Nem

    Fényerő-szabályozás: Igen

    Távirányító: Igen

    Színhőmérséklet [K]: 3000 - 4000

    Vezérlés típusa > Mindenhez: Távirányító

    Fényáram [lm]: 4465

    Állítás: Igen

    Csomagolás

    Bruttó tömeg [kg]: 8,2

    Nettó tömeg [kg]: 6,6

    Doboz szélessége 1 [cm]: 126

    Doboz magassága 1 [cm]: 30

    Doboz mélysége 1 [cm]: 33

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAZ6563
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-02-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeKína
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok