Termékek közzététele
PRONTO FALI CCT KAPCSOLÓ 90 IP44 FEKETE

PRONTO FALI CCT KAPCSOLÓ 90 IP44 FEKETE

Ismerkedjen meg a PRONTO WALL CCT SWITCH 90 IP44 BK lámpával: egy letisztult fali lámpa, amelyet megbízható megvilágításra terveztek műalkotások és textúrák kiemelésére. Alumíniumból készült, matt fekete bevonattal, letisztult, minimalista sziluetttel. A világítást egy integrált LED modul biztosítja, amely 21 W-os, 1645 lm-es, 2980 K vagy 4050 K kapcsolható színhőmérséklettel, ≥ 90 CRI-vel, 107°-os sugárzási szöggel és 230 V-os tápellátással rendelkezik. Praktikus részletek: IP44-es védelem, 1 fénypont, és kb. 9 cm széles × 6 cm magas. Egyenként vagy több darabban is felszerelhető a szoba kiegyensúlyozott megvilágítása érdekében. Termékkód: AZ6571.
Specifikáció
  • Méretek

    Termék hossza [cm]: 90

    Fali talp szélessége [cm]: 4

    Lámpabúra szélessége [cm]: 6

    Fali talp magassága [cm]: 4

    Lámpabúra magassága [cm]: 6

    Termék magassága [cm]: 6

    Lámpabúra hossza [cm]: 90

    Termék szélessége [cm]: 9

    Fali talp hossza [cm]: 31

    Anyagok és színek

    Kiegészítő szín: Fehér

    Fali talp színe: Fekete

    Domináns szín: Fekete

    Kiegészítő anyag: PVC

    Domináns anyag: Alumínium

    Kiegészítő felület: Bordázott

    Kivitel: Matt

    Lámpabúra színe: Fehér

    Alapvető információk

    Típus: Fali lámpa

    Energiaosztály: G

    Védelmi osztály: IP44

    Maximális teljesítmény: 21W

    Fényforrás típusa: integrált LED

    Specifikáció

    Okosalkalmazás: Nem

    Bluetooth átjáró: Nem

    CCT: Igen

    CRI [Ra]: ≥ 90

    Mozgásérzékelő: Nem

    Sugárzási szög: 107°

    Ütésállósági osztály: 1

    Fényforrások száma: 1

    Feszültség: 230V

    Vezérlés Opciók: CCT kapcsoló

    BT vezérlőpult: Nem

    RGB: Nem

    Fényerő-szabályozás: Nem

    Távirányító: Nem

    Vezérlés típusa > Összes: CCT kapcsoló

    Fényáram [lm]: 1645

    Beállítás: Nem

    Színhőmérséklet [K]: 2980 / 4050

    Csomagolás

    Bruttó tömeg [kg]: 1,8

    Nettó tömeg [kg]: 1,6

    Doboz szélessége 1 [cm]: 92

    Doboz magassága 1 [cm]: 11

    Doboz mélysége 1 [cm]: 7,5

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAZ6571
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-02-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeKína
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető