Termékek közzététele
EXO 6 LINE 200 BK mennyezeti lámpa

EXO 6 LINE 200 BK mennyezeti lámpa

Az EXO 6 LINE 200 BK mennyezeti lámpa egy modern mennyezeti lámpa, amely tiszta, kényelmes megvilágítást biztosít folyosókon és folyosókon. Matt fekete alumíniumból készült, letisztult, minimalista sziluettje van. A világítást egy 6x 50 W-os GU10-es fényforrás biztosítja, 230 V-os feszültséggel. Praktikus részletek: IP20-as védelem, állítható pozicionálás, 6 fénypont, és kb. 6 cm széles × 11 cm magas. Egyenként vagy több darabban is felszerelhető a szoba kiegyensúlyozott megvilágítása érdekében. Termékkód: AZ6656.
Specifikáció
  • Méretek Termék hossza [cm]: 200 Mennyezeti talp szélessége [cm]: 4 Mennyezeti talp magassága [cm]: 2,5 Termék magassága [cm]: 11 Lámpabúra szélessége [cm]: 6 Lámpabúra magassága [cm]: 8 Termék szélessége [cm]: 6 Mennyezeti talp hossza [cm]: 200 Anyagok és színek Domináns szín: Fekete Domináns anyag: Alumínium Felület: Matt Mennyezeti talp színe: Fekete Lámpabúra színe: Fekete Alapvető információk Típus: Spotlámpa Fényforrás típusa: GU10 Védelmi osztály: IP20 Maximális teljesítmény: 6x 50W Specifikáció Fényforrások száma: 6 Feszültség: 230V Ütésállósági osztály: 1 Forgatás: 350° Eltérés: 90° Beállítás: Igen CCT: Opcionális RGB: Opcionális Fényerő-szabályozás: Opcionális Csomagolás 1. doboz szélessége [cm]: 200 1. doboz magassága [cm]: 7 1. doboz mélysége [cm]: 13
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAZ6656
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-02-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeKína
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető