Termékek közzététele
EAE Lighting - DOWNLED IP65 RECESSED MOUNTED
EAE Group

EAE Lighting - DOWNLED IP65 RECESSED MOUNTED

DOWNLED IP65 meets the IP value required for damp spaces and is suitable for outdoor and under eaves areas. No glare thanks to its deeply positioned light source and opal diffuser.
Specifikáció
  • Housing: Aluminium Housing

    Optical: Recessed Opal Diffuser

    Optic: Opal Diffuser

    IP: IP65

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 20 W

    Source of Light: SMD LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

    Body Colors: RAL 9016

    Installation: Recessed Mounted

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítódownled_ip65_recessed_mounted
  • TermékcsaládEAE Lighting
  • TermékcsoportDownlight / Spotlight
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-11-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeTörökország
  • Gyártás helyeTörökország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika Afrika
Afganisztán
Albania
Argentína
Ausztrália
Egyesült Államok
Algéria
Azerbajdzsán
Ausztria
Brazília
Pápua Új-Guinea