Termékek közzététele
Pivot door
Barausse
Archivált

Pivot door

Design doors that can be installed without it, to enhance the aesthetic minimalism of the leaf. Usually these are very large doors suitable for rich and suggestive decorations such as mirrors, lacquered panels and stone or concrete effect surfaces.


Specifikáció



Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóBilico
  • TermékcsaládInterior door
  • TermékcsoportStandard door
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-04-22
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Nyíló ajtók
  • IFC besorolásAjtó
  • UNSPSC névDoors
  • UNSPSC kód301715
  • Uniclass 2015 kódAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 leírásDoors, windows and glazing surveying
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 14 16
  • CSI MasterFormat 2014 névFlush Wood Doors
  • OmniClass szám23-17 11 00
  • OmniClass névDoors
  • CSI UniFormat II kódC1020
  • CSI Uniformat II névInterior Doors