Termékek közzététele
F50
Barco

F50

The Barco F50 is the world’s first lamp-based single-chip DLP® projector that combines native WQXGA (2,560 x 1,600) or Panorama (2,560 x 1,080) resolution with active 3D stereo and high frame rates. Designed for 24/7 operation, the F50’s total cost of ownership is reduced to a minimum thanks to its reliable DLP® technology, filter-free design, and low maintenance needs. The compact F50 projector is suited for a wide variety of demanding applications in virtual reality, simulation and training, visitor attractions, collaboration suites and scientific visualization.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóF50
  • TermékcsaládSmall- midsize venue projector
  • TermékcsoportF-series
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2014-05-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)143
  • Szélesség (mm)342
  • Mélység (mm)306
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAkril
  • Másodlagos anyagAkril
  • Tervezés helyeBelgium
  • Gyártás helyeNorvégia
  • Nettó tömeg (kg)7.6
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Vizuális elektronikai cikkek
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC kód4511
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
Hasonló termékek