Termékek közzététele
Medea
Medea
    Barco

    Medea

    4K UHD resolution, 5,500 lumens of laser illumination and custom Barco Pulse electronics, all painstakingly optimised and produced at our facility in Norway to deliver unprecedented fun in small to medium sized media rooms. Just as the mythical Medea flew in a golden chariot driven by dragons (sent by her grandfather Helios, god of the sun) our Medea will bring life to fantasy.
    Specifikáció
    • 5500 lumen
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMedea-M
    • TermékcsaládHigh End Residential projector
    • TermékcsoportHigh End Residential projector
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-01-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)227
    • Szélesség (mm)480
    • Mélység (mm)680
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Másodlagos anyagAkril
    • Tervezés helyeNorvégia
    • Gyártás helyeNorvégia
    • Nettó tömeg (kg)26
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Vizuális elektronikai cikkek
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEC000690
    • ETIM-névVideo projector
    • UNSPSC névVideo projectors
    • UNSPSC kód45111616
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_67
    • Uniclass 2015 leírásProjectors
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 16.26
    • CSI MasterFormat 2014 névVideo Projectors
    • OmniClass szám23-37 15 19
    • OmniClass névVideo Projectors
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
    Hasonló termékek