Termékek közzététele
ULC-30A
Barco

ULC-30A

Chiller unit for XDL / DP4K RGB laser projectors
Specifikáció
  • Power voltage and electric current:

    • V ac 1~ 200 - 240V (±10%) 22A max
    • V ac 3~Υ 346 - 415V 3W+N+PE (±10%) 14A max
    • V ac 3~Δ 200 - 240V 3W+PE (±10%) 14A max

    Network frequency :Hz 50 – 60

     Coolant R410A Coolant :(solution made from ethylene glycol and demineralized water 30% glycol

    Maximum output pressure: bar 5

    Maximum output flow rate: l/min 20

    Maximum power that can be dissipated :W 5000

    Maximum water temperature (primary circuit): °C 35

    Maximum water temperature (secondary circuit): °C 40

    Minimum water temperature (primary circuit) :°C 5

    Minimum water temperature (secondary circuit): °C 10 Gas charging kg 2.2

    Power cable :mm² 4 mm² or AWG11 Weight kg 115

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóulc-30a
  • TermékcsaládInstallation projectors
  • TermékcsoportLarge venue projectors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-05-23
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)800
  • Szélesség (mm)701
  • Mélység (mm)701
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeBelgium
  • Gyártás helyeBelgium
  • Nettó tömeg (kg)115
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Vizuális elektronikai cikkek
  • ETIM-kódEC000690
  • ETIM-névVideo projector
  • UNSPSC névVideo projectors
  • UNSPSC kód45111616
  • Uniclass 2015 kódPr_40_70_67
  • Uniclass 2015 leírásProjectors
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 16
  • CSI MasterFormat 2014 névProjectors
  • OmniClass szám23-37 15 19
  • OmniClass névVideo Projectors