Termékek közzététele
UniSee 500, UNI-0005
UniSee 500, UNI-0005
    Barco

    UniSee 500, UNI-0005

    55" 500 nits. Barco UniSee noGap gap technology 55" tiled LCD for videowall applications, 500 nit.
    Specifikáció
      • Bezel-less design with NoGap technology
      • 500 cd/m² brightness
      • Mounting structure with automatic alignment for ensured precision
      • Sense X automatic and continuous calibration
      • Fastest servicing and diagnosing
      • Modular, future-proof platform
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóunisee-500-uni-0005
    • TermékcsaládEnterprise
    • TermékcsoportLarge Video Wall
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-06-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)682
    • Szélesség (mm)1211.4
    • Mélység (mm)167
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)35.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Vizuális- televíziók
    • IFC besorolásElektromos elem
    • ETIM-kódEC001630
    • ETIM-névTelevision
    • UNSPSC névVisual presenters
    • UNSPSC kód45111810
    • Uniclass 2015 kódFI_60_95
    • Uniclass 2015 leírásVisualization
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 névVisual Display Units
    • OmniClass szám23-19 25 11 15 15
    • OmniClass névVisual Devices