Termékek közzététele
UniSee 800 UNI-8002
Barco

UniSee 800 UNI-8002

2.9/5 csillag2.9(7 vélemény)

Sometimes a new innovation creates a revolution, shaping the entire product line’s future. With the Barco UniSee platform, Barco completely redesigned and optimized every component of the LCD video wall, resulting in a new way to look at large screen visualization.



Specifikáció
  • 55" 800 nits 0.3mm mechanical gap. 

    Barco UniSee noGap  gap technology 55" tiled LCD with 0.3mm mechanical gap for videowall applications, 800 nit 60K lifetime.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóunisee-800-uni-8002
  • TermékcsaládEnterprise
  • TermékcsoportLarge Video Wall
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-09-24
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)682
  • Szélesség (mm)1211.4
  • Mélység (mm)168
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeTajvan
  • Nettó tömeg (kg)38.4
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Vizuális- televíziók
  • IFC besorolásElektromos elem
  • ETIM-kódEC001630
  • ETIM-névTelevision
  • UNSPSC névVisual presenters
  • UNSPSC kód45111810
  • Uniclass 2015 kódFI_60_95
  • Uniclass 2015 leírásVisualization
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 névVisual Display Units
  • OmniClass szám23-19 25 11 15 15
  • OmniClass névVisual Devices
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
Hasonló termékek