Termékek közzététele
UniSee II
Barco

UniSee II

55" 800 nits.
Barco UniSee noGap gap technology 55" tiled LCD for videowall applications, 800 nit.

Specifikáció
    • Bezel-less design with NoGap technology
    • 800 cd/m² brightness
    • Mounting structure with automatic alignment for ensured precision
    • Sense X automatic and continuous calibration
    • Fastest servicing and diagnosing
    • Modular, future-proof platform
    • Power consumption with Int. power supply: 225 W
    • Power consumption with Ext. power supply: 220 W
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóunisee-II
  • TermékcsaládEnterprise
  • TermékcsoportLarge Video Wall
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-08
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)682
  • Szélesség (mm)1211.4
  • Mélység (mm)167
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeKína
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Vizuális- televíziók
  • IFC besorolásElektromos elem
  • ETIM-kódEC001630
  • ETIM-névTelevision
  • UNSPSC névVisual presenters
  • UNSPSC kód45111810
  • Uniclass 2015 kódFI_60_95
  • Uniclass 2015 leírásVisualization
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 névVisual Display Units
  • OmniClass szám23-19 25 11 15 15
  • OmniClass névVisual Devices
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
Hasonló termékek