Termékek közzététele
W180 MEGA-TEC A/C

W180 MEGA-TEC A/C

The MEGA-TEC is designed for applications requiring a large amount of sensible cooling capacity and limited wall space. Dual refrigeration circuits and a total of three stages with the lowest stage less than 35% of the total capcity provide cooling for an area with a varying heat load. MEGA-TEC provies an AHRI certified 10+ EER solution that meets D.O.E. requirements and the efficiency ratings of state and national codes. Industrial grade indoor and outdoor fans provide years of trouble-free service. An optional economizer provides full-flow outdoor air intake and room exhaust based on outside temperature or enthalphy.
Specifikáció
    • Large Cooling Capacity / High Sensible Capacity
    • Copeland UltraTech Scroll Compressors
    • Dual Referigerant Circuits
    • Optional Factory Economizer
    • Optional Electric Reheat Dehumidification
    • R-454B
    • 230/208-3-60 & 460-3-60, 575-3-60
    • 220/200-3-50, 415/380-3-50
    • PLC Control Board Logic
    • Industrial Indoor/Outdoor Motors
    • 2" MERV8 Air Filter
    • Airflow & Dirty Filter Switches
    • High & Low Pressure Transducers
    • Supply/Return Temperature Sensors
    • Compressor Crank Case Heater
    • Optional Technical Coil Protection
    • AHRI Certified
    • ETL Listed (US and Canada)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMEGA-TEC-W180AP-air-conditioner
  • TermékcsaládBranded Products
  • TermékcsoportMega-Tec
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-03-19
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)94.23
  • Szélesség (hüvelyk)74.5
  • Mélység (hüvelyk)50.9
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)1955
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • IFC besorolásHőcserélő
  • UNSPSC névAir conditioners
  • UNSPSC kód40101701
  • Uniclass 2015 kódSs_65_80
  • Uniclass 2015 leírásAir conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 81 19
  • CSI MasterFormat 2014 névSelf-Contained Air-Conditioners
  • OmniClass szám23-33 39 17
  • OmniClass névPackaged Air Conditioners
  • CSI UniFormat II kódD3090
  • CSI Uniformat II névOther HVAC Systems & Equipment