Termékek közzététele
SW75/120; EI90; Austria; Shaft wall, single metal stud frame, triple layer cladding
SW75/120; EI90; Austria; Shaft wall, single metal stud frame, triple layer cladding
    Archivált

    SW75/120; EI90; Austria; Shaft wall, single metal stud frame, triple layer cladding

    B+M partition wall, lining and shaft wall systems are unique in regards to flexibility of usable system components. IntraProfil® metal studs and channels are the core elements of every B+M system construction. Additionally required system components of all within the "B+M Markensiegel" mentioned brands may be used and combined accordingly to B+M installation guidelines and testings.
    Specifikáció
    • 120 mm shaft wall on a single IntraProfil ® CW75 steel structure with 3 layers of 15.0 mm fire- rated gypsum plasterboard GKF(DF)/GKFI(DFH2) on one side. Sound insulation without mineral wool Rw= 35 dB.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBM_SW75-120_EI90-35dB_metal_triple-layer-cladding-A
    • TermékcsaládWall Partition Structures
    • TermékcsoportShaft wall, single stud, triple layer, fire resistance
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-08-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)4000
    • Mélység (mm)120
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagGipsz
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Térelválasztók
    • IFC besorolásFal
    • UNSPSC névGypsum board
    • UNSPSC kód30161509
    • Uniclass 2015 kódEF_25_10
    • Uniclass 2015 leírásWalls
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 21 16.23
    • CSI MasterFormat 2014 névGypsum Board Shaft Wall Assemblies
    • OmniClass szám23-15 11 11 11
    • OmniClass névGypsum Board Fixed Partitions
    • CSI UniFormat II kódC1010
    • CSI Uniformat II névPartitions